(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A strong adhesive force for a tight fit.
[Applications]
· A countermeasure against longitudinal thermal contraction of insulated refrigerant copper tubing.
Classification | Coating Refrigerant For Piping | Type | Piping component | Pipe Portion Type | Tape and pressure-sensitive adhesive sheet |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum foil + Glass-cloth tape (central) | Color | Ivory | Specifications | Width 100 mm x Thickness 0.08 x Length 10 m |
Qty. | A Roll | JAN code | 4518301059338 | Ordering Code | 761-3857 |
Mass(g) | 333 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JTA-100-I in the Heat Insulating Connection Tape series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JTA-100-I trong chuỗi Heat Insulating Connection Tape.