(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Semi-Order Stage (Anti-Vibration Base Type, Z-Axis)

Semi-Order Stage (Anti-Vibration Base Type, Z-Axis)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,308,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Stage that can be combined freely (anti-vibration base type Z-axis). Feed method can be selected from rack & pinion type and feed screw type.

 
Part Number
SO-42
SO-43
SO-44
SO-45
SO-46
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Feed Knob Position Stage Surface
(mm)

10,308,743 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1041~60Rack & Pinion5030Holoaxial side50×30

11,805,763 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1061~90Rack & Pinion8040Holoaxial side80×40

12,417,401 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1091~120Rack & Pinion12040Holoaxial side120×40

10,667,315 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1041~60Feed Screw5030Holoaxial center50×30

12,124,493 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1061~90Feed Screw8040Holoaxial center80×40

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment Satin black anodize Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 35.1~40
Table Size (Thickness) H(mm) 37.4 Z-Axis Stage Surface Vertical Through Hole (Table Center Hole) No
Clamp No