(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]By attaching the digital camera adapter to the measure scope, you can use a commercially available inexpensive compact digital camera to take pictures.
Type | Adapter | Specifications | Adjustable distance: 11~80 | Length(mm) | 112 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DH-S in the Digital Camera Adapter for Measure Scope series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DH-S trong chuỗi Digital Camera Adapter for Measure Scope.