(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lens barrel optical system MF series

Lens barrel optical system MF series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,775,863VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Flexible combination in pursuit of convenience. Lens barrel optics MF series.

 
Part Number
MF-1(A)
MF-45
MF-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Line-of-Sight Angle

26,605,688 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10F140.3/S185.6

23,775,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10F90.5/S12545°

23,779,695 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10F117.7/S16390°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lens-Barrel