(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Ceiling Cap (Part Number)

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Ceiling Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      339,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Cosmetic piping inlet cover for use with everything from ceilings to walls.

 
Part Number
SP-77-B
SP-77-I
SP-100-I
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor A Dimension
(mm)
B Dimension
(mm)
C Dimension
(mm)
D Dimension
(mm)
E Dimensions
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

364,875 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Brown81671101301004518301016980761-549375

339,375 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Ivory81671101301004518301016966761-550775

415,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Ivory106741351371074518301017062761-5485100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For outdoor Type Duct Material ABS Resin
Qty. A