(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Reducer Joint (Part Number)

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Reducer Joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      608,651VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· For connecting different size ducts.

 
Part Number
SDR-100-77-I
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

608,651 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For outdoor Type Duct Color Ivory
A Dimension(mm) 66 B Dimension(mm) 75 C Dimension(mm) 82
D Dimension(mm) 107 E Dimensions(mm) 66 Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Qty. A JAN code 4518301013965 Ordering Code 761-5141
Mass(g) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDR-100-77-I in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Reducer Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDR-100-77-I trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT SD Series", Reducer Joint.