(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Door Hanger "Niko" Guide Rails

Door Hanger "Niko" Guide Rails
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      499,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
● A guide rail made from high quality steel material subjected to an electrolytic plating treatment. Boasts extremely high durability. Furthermore, there is no need to worry about the coating peeling off due to age-related deterioration etc.

[Applications]
● As a rail for guide rollers.

 
Part Number
25HE-G2730
25HE-G3640
234HE-G1820
234HE-G2730
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length
(mm)
Applicable Rail
(No.)
Ordering Code

2,985,355 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 273025771-1476

3,952,425 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 364025771-1484

600,423 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 182023, 24771-0640

499,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 273023, 24771-0658

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Rail Material Steel (Electroplated) European Standard Suitable for EN1527
Ordering Unit(piece) 1