(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Optional for Door Hanger "Niko" (End Door Stopper)

Optional for Door Hanger "Niko" (End Door Stopper)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      564,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]·Used as an end door brake for door hangers. [Materials]Steel (Electroplated), Rubber

Specification

●Applicable Rail:No. 21
●Commodity Name:End door stopper
●European standard EN1527 compliant product
Part Number
21HE-ESP
234HE-ESP
2567HE-ESP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Rail
(No.)
Ordering Code Mass
(kg)

564,420 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 21771-04370.38

678,163 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 23, 24771-06310.48

992,698 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25771-12800.82

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Doorstop and Cushion Material Material Steel (Electroplated), Rubber European Standard Suitable for EN1527
Ordering Unit(piece) 1