(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

α Urethane Braided Hose

α Urethane Braided Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
● This is a low-cost urethane braided hose.
● Superior oil and pressure resistance.
● Excellent flexibility so it is resistant to kinking.

Specification

 

Drawing

 

 

Part Number
TUB-1105
TUB-1110
TUB-1120
TUB-1130
TUB-1150
TUB-6505
TUB-6510
TUB-65100
TUB-6520
TUB-6530
TUB-6550
TUB-8505
TUB-8510
TUB-85100
TUB-8520
TUB-8530
TUB-8550
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Length
(m)
Min. Bending Radius
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(kg)

994,935 VND

1 Piece(s) Same day 11165454989999378351759-92180.65

1,591,496 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 111610454989999378368759-92261.3

3,079,328 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 111620454989999378375759-92342.6

4,526,920 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 111630454989999378382759-92423.9

6,577,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 111650454989999819243352-14276.5

406,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.5105304989999378276759-92510.29

653,512 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.51010304989999378283759-92690.57

4,025,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.510100304989999338270298-58535.7

1,201,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.51020304989999378290759-92771.14

1,716,883 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.51030304989999378306759-92851.71

2,168,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.51050304989999338263298-58452.85

652,723 VND

1 Piece(s) Same day 8.512.55404989999378313759-92930.42

1,006,800 VND

1 Piece(s) Same day 8.512.510404989999378320759-93070.83

6,723,072 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8.512.5100404989999338294298-58708.3

1,893,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8.512.520404989999378337759-93151.68

2,795,020 VND

1 Piece(s) Same day 8.512.530404989999378344759-93232.49

3,404,026 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8.512.550404989999338287298-58614.15

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Cutting Service Usage No Properties Standard / Pressure Resistance / Oil Resistance / Flexibility
Hose Material Polyurethane Mounting Metal Fittings No Color Orange
Ordering Unit(Coil) 1 Fluid temperature(℃) -5~60 (No freezing) Operating Pressure(MPa) 1.5 (when used at a room temperature)