(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Fitting Male Elbow (Part Number)

Stainless Steel Fitting Male Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Features
• Connected with a fluororesin tube.
• Uses no seal to prevent corrosion that can occur where seals are normally used.

Application
• Perfect for clean air and pure water piping, chemicals, and corrosive gas piping.
• Food, science, medical services, semi-conductor manufacturing, etc.

 
Part Number
TS1002ML
TS1003ML
TS1004ML
TS1202ML
TS1203ML
TS1204ML
TS401ML
TS402ML
TS601ML
TS602ML
TS603ML
TS801ML
TS802ML
TS803ML
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Tube Outer Diameter
(mm)
Compatible Tube I.D.
(mm)
Dimension A
(mm)
Screw T JAN code Ordering Code Mass
(g)

838,456 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10826.5R1/44989999244212256-113172.6

808,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10826.5R3/84989999244229256-114078.2

952,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10831R1/24989999244236256-1158131.5

857,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 121032.0R1/44989999244243256-1166135.5

857,266 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 121032.0R3/84989999244250256-1174133.0

1,010,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 121032.0R1/24989999244267256-1182133.5

712,847 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4221.5R1/84989999244137256-105140

712,847 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4221.5R1/44989999244144256-106940

535,273 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6421.5R1/84989999244151256-107741.8

548,982 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6421.5R1/44989999244168256-108537.0

617,206 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6426.5R3/84989999244175256-109371.0

600,947 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8623.0R1/84989999244182256-110743.7

600,947 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8623.0R1/44989999244199256-111543.0

669,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8628R3/84989999244205256-112372.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Tube Connection Screw-to-Tube Connection Shape Male Elbows Material Stainless Steel (SUS316)
Surface Treatment No Applicable Fluids Clean air and pure water (corrosive fluid) Fluid Temperature(℃) 0~100
Operating Pressure(Mpa) Water: 0.3/Air: 1 Air Temperature(℃) -65~260 Qty. 1