(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No. 35 (Part Number)

Hold-Down Clamp, No. 35

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      626,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●Durability clamp such as using quenched bush.
●All metal type with no resin cover on the handle part.

Specification

●Commodity Stamp:No.35
●Attached Bolt Diameter:BT None M8 Compatible
●SPQ(piece):15

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●Welding is required at the tip.
Part Number
NO.35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

626,220 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 1500 Body Material Steel
Clamp Screw Size M8 Product Category Main Body Arm Height(mm) 52
Arm Length(mm) 50 Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 1050~2259
Tip accessories Nut

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.35 in the Hold-Down Clamp, No. 35 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.35 trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. 35.