(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A mounting bracket for installing valve display boards in a way that can be easily seen.
[Usage]
· For mounting valve indication board.
Part Number |
---|
T86030 |
T86031 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Qty. | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240,000 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 10 pcs. | 4989999203202 | 415-6064 | 55 | ||
48,000 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 2 pcs. | 4989999203219 | 415-6072 | 12 |
Loading...Tải…
Type | Curtain hook | I.D.(mm) | 35 | Wire diameter(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Ordering Unit | 1 Set |