(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Rotate frame to loosen or tighten.
[Usage]
· To adjust wire rope tension.
Part Number |
---|
TTB3H |
TTB6H |
TTB8H |
TTB9H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | Working Load (kN) | Thread Diameter | Qty. | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274,000 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 45 | 0.15 | M3 | 2 pcs. | 4989999273267 | 275-0767 | 20 | ||
460,000 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 90 | 0.78 | W1/4 | 2 pcs. | 4989999273298 | 275-0791 | 192 | ||
396,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 120 | 1.18 | W5/16 | 1 pc. | 4989999273304 | 275-0805 | 180 | |||
515,208 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 150 | 1.57 | W3/8 | 1 pc. | 4989999273311 | 275-0813 | 300 |
Loading...Tải…
Type | Turnbuckles | Material | SUS304 | Ordering Unit | 1 bag |