(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pressed Rubber Caster, “High Tensile Caster”, Replacement Wheels

Pressed Rubber Caster, “High Tensile Caster”, Replacement Wheels
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

 
Part Number
HTW100
HTW130
HTW150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Load / Allowable Load
(daN)
Max. Load / Allowable Load
(kg)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

236,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100321239.61001024989999124835392-5897350

362,000 VND

1 Piece(s) Same day 1303815501801844989999124842392-5901570

426,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1504015502002044989999124859392-5919710

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Bearing None
Wheel Material Steel Quantity(piece) 1