(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steel Flat Bar Slide Brace

Steel Flat Bar Slide Brace
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      144,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Suspension structure where the shaft falls in the groove of the rail and stops.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

 
Part Number
TS03L
TS03R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal JAN code Ordering Code

144,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For Left Side4989999290486302-1904

144,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For Right Side4989999290493302-1891

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Direction Upward Opening/Upward Opening/Front Opening Stopper_01 Stop in full open state Stay Type Expansion and Contraction・Slide
Flexible, Slide Type Slide Slot Stopper Release No Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Surface Treatment Nickel Plating Full Length(mm) 147 Thickness(mm) 2.0
Hole diameter(mm) Flat Washer: 4.0 / Main Body: 3.5 The number of holes Flat Washer: 2 / Main Body: 2 Qty.(piece) 1
Mass(g) 55