(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· Can be remotely operated using a separately working extension bar etc.
· Use extension bar for tapped hole machining. (Dimensions Reference)
· When operating remotely using an extension bar, replace the knob on the extension bar to use.
Part Number |
---|
CP300-08040 |
CP300-10050 |
CP300-12060 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Height H (mm) | Stroke S (mm) | Shaft screw M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,469,536 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 40 | 4 | M 8×1.25, depth 12 | ||
8,278,253 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 50 | 5 | M10×1.5, Depth 15 | ||
9,958,023 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 60 | 6 | M12×1.75, Depth 18 |
Loading...Tải…
Type | Main Body | Body Material | S45C, Black oxide finish |