(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Track System RLT Guide Edge

Roller Track System RLT Guide Edge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      235,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation wheel conveyor / roller carrier roller, roller track system RLT guide edge (RLT-GE)

Part Number
RLT-GE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

235,300 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Peripheral Part Body Material Polyamide Body Color Black
Operating Temperature(Min (°C)) -20 Operating Temperature(Max (°C)) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part RLT-GE in the Roller Track System RLT Guide Edge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RLT-GE trong chuỗi Roller Track System RLT Guide Edge.