(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ID Clamp (MBID) (Part Number)

ID Clamp (MBID)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,970,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can clamp from internal side of workpiece. Useful for multipiece workpieces.
· As well as tightening workpiece clamp with hex head wrench, a hydraulic pull cylinder can be used to automate.
· Clamp section can self-cut and so, clamp diameter matched to machining dimensions can ensure secure tightening.
· Taper bolt is coated with fluoropolymer to prevent sticking.

 
Part Number
MBID02
MBID04
MBID06
MBID08
MBID10
MBID12
MBID16A
MBID16B
MBID16C
MBID16D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping Force
(kN)
Inner Diameter Clamp Applicable Workpiece Diameter
(φ)
Clamping force
(kN)
Applicable workpiece diameter
(φ)
Trusco Code

2,178,705 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101.14.1~7.41.14.1~7.4292-6806

1,970,605 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -4.27.1~12.44.27.1~12.4292-6814

2,019,242 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -8.412.2~14.28.412.2~14.2292-6822

2,208,541 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -1113.5~201113.5~20297-0481

3,207,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -2018~272018~27292-6831

4,073,357 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -2623~35.32623~35.3292-6849

5,243,195 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -4429.3~424429.3~42292-6857

5,551,643 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -4429.3~51.54429.3~51.5292-6865

9,016,354 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -4429.3~77.74429.3~77.7292-6873

14,475,788 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -4429.3~1034429.3~103292-6881

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Clamp Type Internal