(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling Foot

Leveling Foot

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      188,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Leveling Foot
This leveling foot is commonly utilized to assemble aluminum extrusions. They provide a wide range of sizes and materials to choose from.
[Feature]
- Height Minimun / Maximum (mm.): 18.2 and 159
- Outside Diameter Minimun / Maximum (mm.): 25 and 60
- Applicable For Aluminum Extrusions Series : M4, M6 and M8
- Material : SUS304, SS400, SPCC and Low Carbon Steel with Nylon base
- Weight (g): 128
[Application]
It is used in industrial settings to level the machine on the floor and ensure proper alignment.

 
Part Number
LFAP-16
LFF-16
LFF-16C
LFN-08
LFN-16
LFNS-12
LFP-06
LFP-08
LFS60-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSelected Product Material Surface Treatment Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
O.D.
(mm)
Allowable Load
(N)
Applicable Series

215,676 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Anchors] Anchor PlateSPCCTrivalent Chromate955018.2---

347,586 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSS400---157605000M6/M8

589,703 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSS400---157603000M6/M8

250,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSS400, Chloroprene Rubber---79362500M4/M8

396,496 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSS400, Chloroprene Rubber---97603000M6/M8

691,975 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSS400, Chloroprene Rubber---94503000M6/M8

188,795 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountLow Carbon Steel Wire, Nylon---3125600M6

198,941 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountLow Carbon Steel Wire, Nylon---36301100M4/M8

618,720 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Leveling MountSUS304---159605000M6/M8

Loading...Tải…

  1. 1