(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Post-Assembly Insertion Nut Set (Aluminum) (Part Number)

Post-Assembly Insertion Nut Set (Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      345,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

Part Number
NASA2-10-4
NASA2-10-5
NASA2-10-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M
(mm)
Color

397,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M4Red

397,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M5Yellow

345,766 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M6Green

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series NIC Autotec H10 Series Function Nut・ Stopper Set
Material Aluminum Lock None