(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Aluminum Extrusion Clean Hinge Fastener Set ACHS

Aluminum Extrusion Clean Hinge Fastener Set ACHS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      771,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Structural material for factory automation equipment

 
Part Number
ACHS-60100-6-BNHS
ACHS-6065-6-BNHS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Load
(N)
Length
(mm)

915,435 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10130 (When 2 is Used)100

771,470 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1080 (When 2 is Used)65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Detachable Hinges Body Material Aluminum Alloy [AL] Surface Treatment Anodized
Main Body Color Silver Opening Direction Same for left-opening and right-opening Width(mm) 60
Compatible Extrusion Selection M6 Shape Package deal Set( with square nuts and nut holder and Fastening bolts) Cap Material Polyacetal (POM)
Axis material Stainless Steel (SUS303) Cap Color White