(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Basic Frame M8 Series Standard Class AFST-4040L (Part Number)

Basic Frame M8 Series Standard Class AFST-4040L
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
This basic frame is the frame that alpha frame is based on. The outer dimensions and T grooves are designed with standard dimensions, and standard brackets and accessories can be freely combined by bolt coupling.

Part Number
AFST-4040L-8-[15-4000/1]
AFST-4040L-8-[15-4000/1]-[T,​W]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Tapping

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 4000None

-

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1015 ~ 4000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 40 Extrusion Size 40x40 Extrusion Series NIC Autotec M8 Series
Extrusion Type Square Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 1 Row Groove Number of Slotted Surfaces 2-Side Slot
Material A6063S-T5 (205) Surface Treatment (Painting) Clear Electrodeposition Coating Color Silver