(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stopper Joint Attachment Round Flange Type Ball Bearing Unit UKFC2 Series (Part Number)

Stopper Joint Attachment Round Flange Type Ball Bearing Unit UKFC2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,775,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Round Flange Type Ball Bearing Units With Stipper Joint (taper hole type, diameter series 2).
•Related Keywords: TYB, Flange Type, Bearing Unit

Part Number
UKFC205
UKFC206
UKFC207
UKFC208
UKFC209
UKFC210
UKFC211
UKFC212
UKFC213
UKFC215
UKFC216
UKFC217
UKFC218
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Basic Rated Load Dynamic
(Kgf)
Basic Rated Load Static
(Kgf)
Installation Bolt Name Housing Name No. Weight

4,775,103 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 201400730M10FC 205990

4,838,557 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2519501050M10FC 2061300

4,912,272 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3025701430M12FC 2071700

4,973,859 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3529101650M12FC 2082000

5,030,158 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4032001850M14FC 2092700

5,109,473 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4535102100M14FC 2103000

5,268,727 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5043302660M16FC 2114300

5,450,997 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5552403300M16FC 2124900

5,553,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6057203650M16FC 2135500

5,869,348 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6567404400M16FC 2157400

6,526,579 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7072604750M20FC 2169000

7,011,805 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7583905600M20FC 21710400

7,732,797 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8096006450M20FC 21813300

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Bearing Unit Bearing Unit, Type Round Flanged Unit Body Material Cast Iron
Bearing Inner Dia. Shape Taper Hole Type of Pillow Blocks Others Rolling Element Material Steel
Surface Treatment Not Provided Cover Cast Iron Cover Attached