(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

113, Special Thickness Hinge (with Nylon Ring)

113, Special Thickness Hinge (with Nylon Ring)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      326,966VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Extra-thick hinge with nylon ring.
[Features]
·Leaf: Stainless steel SUS304.
·Axial core: Stainless steel SUS304.
·Link: Nylon 66.
·Door weight: 5 kg (using 2 pieces).
[Applications]
·lightweight furniture.

 
Part Number
113-102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

326,966 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 102 Flat Hinge Type Rectangle shaped Width W(mm) 66.5
Body Material SUS304 Main Body Type Flat Hinges Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Additional Function No Mounting Screw Hole Type Countersinks
Main Body Surface Treatment Hair line Reversed Left and Right Combination

Please check the type/dimensions/specifications of the part 113-102 in the 113, Special Thickness Hinge (with Nylon Ring) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 113-102 trong chuỗi 113, Special Thickness Hinge (with Nylon Ring).