(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
General-purpose pressure gauge/compound gauge/vacuum gauge suitable for piping equipment, factories, and building equipment.
Part Number |
---|
D-NPG-0.6-50 |
D-NPG-0.6-60 |
D-NPG-1-50 |
D-NPG-1.6-50 |
D-NPG-1.6-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Indicated Pressure (Mpa) | Outer Diameter (φ) | Nominal Pressure (Mpa) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588,781 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.6 | 50 | 0.6 | 50φ | ||
653,502 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0.6 | 60 | 0.6 | 60φ | ||
588,781 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1 | 50 | 1 | 50φ | ||
588,781 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1.6 | 50 | 1.6 | 50φ | ||
653,502 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1.6 | 60 | 1.6 | 60φ |
Loading...Tải…
Type | General-Purpose/Standard Pressure Gauge | External Type | D | Specifications | Pressure Gauge |