(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rib Sharp TH Screw/Drill Screw Bright Chromate (Part Number)

Rib Sharp TH Screw/Drill Screw Bright Chromate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      810,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

KN Fuji Nittei building screw, Rib Sharp TH Screw / self-drilling screw with bright chromate.

 
Part Number
88000678
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

810,753 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw for fastening stud Length 13 Material Iron
Surface Treatment Bright Chromate Plating Mounting Hole Shape Phillips Nominal of Thread (D) 6.0
Detailed Shape Complete thread Size(mm) 6.0×13 Compatible Drill Diameter(mm) 4.2
Thread Diameter(mm) 4.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part 88000678 in the Rib Sharp TH Screw/Drill Screw Bright Chromate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 88000678 trong chuỗi Rib Sharp TH Screw/Drill Screw Bright Chromate.