(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel SUS410 Ceiling Passivate Rivet Danba Screw【500 Pieces Per Package】 (Part Number)

Stainless Steel SUS410 Ceiling Passivate Rivet Danba Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,624,260VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Type] Coarse thread
[Screw nominal designation (M)] 4
[Length] 19
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Mount hole shape] Phillips head
[Sales unit] Boxes/pack

 
Part Number
CSPBTSFSD-410-D4-19
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,624,260 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Course Thread Thread Nominal (M) 4 Length 19
Material SUS410 Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPBTSFSD-410-D4-19 in the Stainless Steel SUS410 Ceiling Passivate Rivet Danba Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPBTSFSD-410-D4-19 trong chuỗi Stainless Steel SUS410 Ceiling Passivate Rivet Danba Screw.