(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sparrow (Type SP)

Sparrow (Type SP)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Type] Press Fit Use
[Application] Resin: General
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1D 1.5D 2D
[Length] B (mm) 4.1 5.3 6.2 7.4 8.3 9.2

Part Number
BRM2-4.1
BRM2.5-5.3
BRM4-4.1
BRM6-9.2
SP-BRM3-5.3
SP-BRM4-7.4
SP-BRM5-8.3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Dia. M (after insertion)
(mm)
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) Length B
(mm)

10,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1022D4.1

13,588 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.52D5.3

7,890 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1041D4.1

26,616 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1061.5D9.2

6,881 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1032D5.3

8,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1042D7.4

24,098 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1051.5D8.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Press Fitting Material Brass Screw Type Metric (coarse) Thread
Application General Resin Notch No Shape Standard
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)