(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dial grill knob (anchor pin type) (DGKA)

Dial grill knob (anchor pin type) (DGKA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,525,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Because it uses a gear transmission structure, it can be mounted with no angle restrictions by just machining an anchor pin hole in the machinery frame.
· Adopts protection grade IP65.
· The indicator used is a PAD engineering plastic dial indicator (anchor pin type).
· For each rotation, the long needle completes one full rotation and the short needle moved forward one position on the scale. (For reverse rotation, the short needle moves backward on the scale.)

 
Part Number
DGKA60L-1/10
DGKA60L-1/20
DGKA60L-1/30
DGKA60R-1/10
DGKA60R-1/20
DGKA60R-1/30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThe number of Scale Rotation Direction

3,525,411 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1010Counterclockwise

3,525,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1020Counterclockwise

3,525,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1030Counterclockwise

3,525,411 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1010Clockwise

3,525,411 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1020Clockwise

3,525,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1030Clockwise

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Dial indicator Dial Indicator Type_2 Knob Type