(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

AC Servo Motor G5 Series [Cylinder Type]

AC Servo Motor G5 Series [Cylinder Type]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,319,087VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

The highest peak servo that transforms motion control.
[Features]
・ Full of functions and servo variations to meet various applications. Ideal combination is possible

製品仕様

製品仕様

項目仕様
使用周囲温度・湿度0~+55℃、85%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐久振動10~60Hz、加速度5.88 m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧電源端子・動力端子とFG間 AC1500V 50/60Hz 1分間
保護構造盤内蔵型
海外規格EC指令EMC指令EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3
低電圧指令EN61800-5-1
機械指令EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、 ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、
EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)
UL規格UL508C
CSA規格CSA C22.2 No.14
韓国電波法(KC)適合

注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバへの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとサーボドライバの
      故障の原因となります。
      サーボドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

製品仕様

項目仕様
使用周囲温度・湿度0~+55℃、85%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐久振動10~60Hz、加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗電源端子・動力端子とFG間0.5MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧電源端子・動力端子とFG間AC1500V 50/60Hz 1分間
保護構造盤内蔵型
海外規格EC指令EMC指令EN55011、EN61000-6-2、EN61800-3
低電圧指令EN61800-5-1
機械指令EN954-1(Cat.3)、EN ISO13849-1:2008(PLc,d)、 ISO13849-1:2006(PLc,d)、
EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、EN61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)
UL規格UL508C ※
CSA規格CSA C22.2 No.14
韓国電波法(KC)適合

※形R88D-KT20□、およびそれ以下の容量のサーボドライバは、UL-Listedです。
   形R88D-KT30□、およびそれ以上の容量のサーボドライバは、UL-Recognizedです。
注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバへの接続を全て切り離して行ってください。接続したままメガテストを実施するとサーボドライバの
      故障の原因となります。
      サーボドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

R88D-KN□-ML2 仕様表

項目仕様
使用周囲温度・湿度0~+55℃、85%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐久振動10~60Hz、加速度5.88 m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
絶縁抵抗電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧電源端子・動力端子とFG間 AC1500V 50/60Hz 1分間
保護構造盤内蔵型
海外規格EC指令EMC指令EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3
低電圧指令EN61800-5-1
機械指令EN954-1(Cat.3)、EN ISO13849-1:2008(PLc,d)、ISO13849-1:2006(PLc,d)、
EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、EN61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)
UL規格UL508C
CSA規格CSA C22.2 No.14
韓国電波法(KC)適合

注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバへの接続を全て切り離しておこなってください。接続したままメガテストを実施するとサーボドライバ
      の故障の原因となります。
      サーボドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

製品仕様

項目3000r/minモータ
50~750W
750W(AC200V)
使用周囲温度・湿度0~+40℃、
20~85%RH(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度-20~+65℃、20~85%RH(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
使用・保存雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐久振動※1加速度49m/s2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
耐衝撃加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回
絶縁抵抗動力端子とFG間 20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧動力端子とFG間 AC1500V 1分間(電圧100V/200V)
動力端子とFG間 AC1800V 1分間(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間 AC1000V 1分間
絶縁階級B種
保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
海外規格EC指令低電圧指令IEC60034-1/-5
UL規格UL1004-1
CSA規格CSA C22.2 No.100

※1. 機械共振により振幅が増大される場合がありますので、長期的には仕様値の80%までを目安にしてください。
注1. ケーブルが、油、水に浸かった状態で使用しないでください。
注2. ケーブルの口出し部分や接続部分に、屈曲や自重によるストレスが加わらないように注意してください。
注3. サーボモータのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボモータへの接続を全て切り離しておこなってください。接続したままメガテストを実施するとサーボモータの故
      障の原因となります。
      サーボモータの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

Part Number
R88D-KN01H-ECT
R88D-KN01H-ML2
R88D-KN01L-ECT
R88D-KN02H-ECT
R88D-KN02H-ML2
R88D-KN02L-ML2
R88D-KN08H-ECT
R88D-KN10H-ECT
R88D-KN10H-ML2
R88D-KN15H-ECT
R88D-KN20H-ECT
R88D-KN20H-ML2
R88D-KN30H-ECT
R88D-KN50H-ECT
R88D-KN50H-ML2
R88D-KNA5L-ECT
R88D-KT01H
R88D-KT08H
R88D-KT20H
R88D-KT30H
R88D-KT50H
R88M-K05030H
R88M-K05030H-B
R88M-K05030H-S2
R88M-K05030T
R88M-K05030T-B
R88M-K05030T-S2
R88M-K1K020H-S2
R88M-K1K020T-B
R88M-K1K030H-BS2
R88M-K1K030T-BS2
R88M-K1K030T-S2
R88M-K1K520T-BS2
R88M-K1K530H-S2
R88M-K1K530T-BS2
R88M-K2K030H
R88M-K2K030H-S2
R88M-K3K020H-BS2
R88M-K3K030H-S2
R88M-K5K020T-BS2
R88M-K10030H
R88M-K10030H-B
R88M-K10030H-S2
R88M-K10030L-S2
R88M-K10030T
R88M-K10030T-B
R88M-K20030H
R88M-K20030H-B
R88M-K20030H-BS2
R88M-K20030H-S2
R88M-K20030L-S2
R88M-K20030T
R88M-K20030T-BS2
R88M-K40030H-B
R88M-K40030L-S2
R88M-K40030T-B
R88M-K40030T-S2
R88M-K75030H
R88M-K75030H-B
R88M-K75030H-BS2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Square Flange Size A
(mm)
Rated Output
(W)
Voltage Specifications Power Supply Resolution Electromagnetic Brakes Specifications Revolution Frequency
(r/min)
Encoder Option Brake Output
(W)
Applicable models

36,365,576 VND

1 Piece(s) 65 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----100-

32,702,970 VND

1 Piece(s) 65 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--MECHATROLINK-Ⅱ built-in communication type----100R88M-K / R88D-KN□-ML2

36,365,576 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC100 TypeSingle-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----100-

36,796,660 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----200-

33,134,051 VND

1 Piece(s) 94 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--MECHATROLINK-Ⅱ built-in communication type----200R88M-K / R88D-KN□-ML2

33,155,958 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Driver Unit--AC100 TypeSingle-phase--MECHATROLINK-II Communication Built-in Type----200-

49,379,705 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----750-

76,978,150 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----1k-

69,653,330 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--MECHATROLINK-II Communication Built-in Type----1000-

81,286,983 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----1.5k-

85,694,398 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----2k-

77,938,495 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase--MECHATROLINK-Ⅱ communication built-in type----2k-

91,095,011 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----3k-

116,948,018 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase--AC servo driver/EtherCAT communication/built-in type----5k-

106,176,131 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase--MECHATROLINK-II Communication Built-in Type----5000-

35,503,811 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more Driver Unit-50AC100 TypeSingle-phase-NoEtherCAT communication built-in type----50R88D-KN□-ECT / R88M-K

32,702,970 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase-------100-

45,070,871 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeSingle-phase/ Three-phase-------750-

62,131,048 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase-------2000-

83,770,195 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase-------3000-

106,176,131 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Driver Unit--AC200 TypeThree-Phase-------5000-

14,553,291 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit4050AC100/200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftNo Brake50-

24,055,726 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more Motor Unit-50AC100/200 TypeThree-Phase-PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftWith Brake50-

14,553,291 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit4050AC100/200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake50-

15,630,598 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Motor Unit-50AC100/200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftNo Brake50-

24,702,351 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit4050AC100/200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftWith Brake50-

15,415,058 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit4050AC100/200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake50-

31,892,456 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1001000AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included2000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake1k-

46,060,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1001000AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included2000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftWith Brake1000-

51,851,963 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more Motor Unit1001000AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake1000-

53,144,413 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1001000AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake1k-

38,169,305 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more Motor Unit1001000AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake1k-

53,549,681 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1001500AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included2000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake1.5k-

44,085,110 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit1001500AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake1.5k-

60,998,895 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1001500AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake1.5k-

53,663,123 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more Motor Unit-2000AC200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftNo Brake2000-

42,491,924 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1762000AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake2k-

69,543,423 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Motor Unit176300AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included2000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake3k-

61,316,535 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit176300AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake3k-

103,298,253 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit1305000AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included2000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake5k-

15,431,486 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Motor Unit-100AC200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftNo Brake100-

24,718,780 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit40100AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftWith Brake100-

12,319,087 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Motor Unit-100AC200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake100-

15,431,486 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit40100AC100 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake100-

16,508,796 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Motor Unit-100AC200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftNo Brake100-

25,580,550 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more Motor Unit-100AC200 TypeThree-Phase-PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftWith Brake100-

15,175,687 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftNo Brake200-

30,172,435 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftWith Brake200-

30,172,435 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake200-

19,132,431 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake200-

19,132,431 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more Motor Unit60200AC100 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake200-

19,994,198 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftNo Brake200-

31,034,201 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit60200AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake200-

34,094,398 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit100400AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftWith Brake400-

22,836,663 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit100400AC100 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake400-

35,171,706 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Motor Unit-400AC200 TypeThree-Phase-PresenceOil seal not included3000Absolute value encoder includedKeyless straight shaftWith Brake400-

23,913,970 VND

1 Piece(s) 66 Day(s) or more Motor Unit-400AC200 TypeThree-Phase-NoOil seal not included3000Absolute value encoder includedStraight shaft with key tap includedNo Brake400-

27,481,523 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Motor Unit80750AC200 TypeThree-Phase32,768NoOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftNo Brake750-

39,202,801 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit80750AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedKeyless straight shaftWith Brake750-

39,202,801 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Motor Unit80750AC200 TypeThree-Phase32,768PresenceOil seal not included3000Incremental encoder includedStraight shaft with key tap includedWith Brake750-

Loading...Tải…