(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Door Hanger, Hanger Rail

Door Hanger, Hanger Rail
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,078,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Large curtains and hanger rails that can be used for a variety of purposes, such as the doors of factories and warehouses, and the movement of products within factories.
[Features]
·Compatible with garage and storeroom doors (door weight 40 kg).
·The powder-coated finish eliminates the need for a finish coating after installation.
· Material: steel.
[Applications]
·It can be used for various purposes such as garage, factory and warehouse doors.

Part Number
00091802
00091807
00091808
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,475,045 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

1,078,160 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

1,488,577 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1