(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bushing Catch

Bushing Catch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      139,477VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·Freezing gel and non-freezing gel provide plenty of cooling sensation. [Applications]For hot flashes, swelling, and fatigue in head, neck, thighs, etc.

 
Part Number
JY-556
JY-557
JY-558
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Part Name

139,477 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 38Push Catch (Small) S

149,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50Push Catch (Large) S

323,698 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 70Push Catch (Small) W

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type ( with a push function ) Magnet Type Category Square type Retaining Force(N) -
Width(mm) 18 Mounting Method Imposition Mounting Hole Dia. D(mm) 3
Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence Operating Environment Standard
Body Material Plastic Main Body Surface Treatment No Attraction Plate Surface Material Steel
Attraction Plate Surface Treatment No Magnet Material Ferrite Magnet Surface Treatment No