(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ARTICULATED FOOT

ARTICULATED FOOT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      354,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
SS60-100-1914
SS60-150-1915
SS60-200-1916
SS100-100-1920
SS100-150-1921
SS100-200-1922
ZN60-100-1911
ZN60-150-1912
ZN60-200-1913
ZN100-100-1917
ZN100-150-1918
ZN100-200-1919
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCODE No. Length of the Main Agent (L1)
(mm)

414,677 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1914109

452,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1915158

506,333 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1916207

442,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1920109

480,234 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1921158

534,892 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1922207

354,877 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1911109

389,817 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1912158

454,455 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1913207

378,567 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1917109

412,508 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1918158

485,423 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1919207

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material REINFORCED POLYAMIDE M (screw)(mm) 16