(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Conveyor Middle Wheel Drive

Standard Conveyor Middle Wheel Drive
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OS7CC-[50,​100,​150,​200,​250,​300]W-[700-2000/10]L-[1-50/1]M-[25,​40,​60]-[A,​C]-[L,​R]-[P,​U]
OS7CC-[50,​100,​150,​200,​250,​300]W-[700-2000/10]L-[1-50/1]M-[25,​40,​60]V-[A,​C]-[L,​R]-[P,​U]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Width W
(mm)
Motor Speed Control Function Power Supply Belt Material Chain Cover Mounting Position Motor Output
(W)
Transport Length
(mm)
Transport Speed
(m/min)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 ~ 300No speed controlAC220V (Single-Phase) / AC110V (Single-Phase)Polyurethane / PVCLeft Mounting / Right Mounting25W / 40W / 60W700 ~ 20001 ~ 50

-

1 Piece(s) 12 Day(s) 50 ~ 300With speed controlAC220V (Single-Phase) / AC110V (Single-Phase)Polyurethane / PVCLeft Mounting / Right Mounting25W / 40W / 60W700 ~ 20001 ~ 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 188.5 Drive Roller Dia.(mm) 60