(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Buffer, Adjustable O.D. 30/36

Buffer, Adjustable O.D. 30/36
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,401,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
UPA3035-N
UPA3625
UPA3625-N
UPA3650
UPA3650-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke S
(mm)
Mounting Screw Nominal M Max. Absorbed Energy
(J)
Overall Length L
(mm)
Effective Mass
(kgf)
Max. Resisting Force Value
(N)
Piston Rod Return Force
(N)
Absorbed Energy per Minute
(J/min)
Surface Treatment Administration Total Energy Energy per hour Impact Amount Effective Value
(Kg)
Impact Force Weight
(g)

2,822,056 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 353017019815~1950500030~6080000Nickel plating351708000015~1,9505000600

2,401,038 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 253618018217~2450600040~7590000-251809000017~2,4506000680

2,531,204 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 253618018217~2450600040~7590000Nickel plating251809000017~2,4506000680

2,597,183 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 503635023234~4900600025~60110000-5035011000034~4,9006000780

2,727,351 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 503635023234~4900600025~60110000Nickel plating5035011000034~4,9006000780

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Components Main Body Structure Adjustable Type Orifice Type Multi-orifice
Body Material Steel Max. Collision Velocity(m/s) 3.5 Operating Temperature Range(°C) -10::60