(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stay (Part Number)

Stay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE-009-L
CE-009-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOperating direction

242,790 VND

1 Piece(s) Same day For left

250,220 VND

1 Piece(s) Same day Right dragon

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Door Opening Manner For cover Stopper_01 None Stay Type Rotation
Rotation Type Flap Length L at Extention(mm) 395 Body Material SPCC
Main Body Surface Treatment Chrome Plating