(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SKBS (Hex Bushing) (Part Number)

SKBS (Hex Bushing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SKBS-L-M8
SKBS-L-M10
SKBS-L-M12
SKBS-L-M14
SKBS-L-M16
SKBS-M-M8
SKBS-M-M10
SKBS-M-M12
SKBS-S-M8
SKBS-S-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 C

105,490 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 8794519263642

109,380 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10794519263642

392,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12794519263642

401,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14794519263642

131,460 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 16794519263642

60,850 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8624016242931

70,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10624016242931

337,147 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12624016242931

52,440 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8482813152117

64,630 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10482813152117

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol Mounting Section, Material Brass
Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Hexagon Additional Function None
Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint Mounting Section, Surface Treatment None
H 22 d 79 B1 5