(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

SON (Through Type Hex O.P) (Part Number)

SON (Through Type Hex O.P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SON-L-M8
SON-L-M10
SON-L-M12
SON-L-M14
SON-L-M16
SON-M-M8
SON-M-M10
SON-M-M12
SON-S-M6
SON-S-M8
SON-S-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H C1 d

356,613 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 87945192642303079

360,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 107945192642303079

365,724 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 127945192642303079

104,990 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 147945192642303079

115,150 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 167945192642303079

301,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 86240162429271362

310,119 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 106240162429271362

309,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 126240162429271362

31,170 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6482813152319948

34,460 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8482813152319948

323,092 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10482813152319948

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Polygonal Shape, Type Hexagon Additional Function None
Tapped, Round Hole Machining Penetration Main Body, Surface Treatment Paint Mounting Section, Surface Treatment None