(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SN (Hex Nut) (Part Number)

SN (Hex Nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SN-L-M8
SN-L-M10
SN-L-M12
SN-L-M14
SN-L-M16
SN-M-M6
SN-M-M8
SN-M-M10
SN-M-M12
SN-S-M6
SN-S-M8
SN-S-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H C

338,890 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 879191926361942

343,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1079191926361942

351,906 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1279191926361942

366,419 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1479191926361942

357,891 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1679191926361942

37,670 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 662191624291931

41,540 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 862191624291931

42,810 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1062191624291931

46,250 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1262191624291931

276,439 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 648151315211517

278,392 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 848151315211517

309,639 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1048151315211517

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Hexagon
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None