(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TKN (S-shaped Nut) (Part Number)

TKN (S-shaped Nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKN54-M5
TKN54-M8
TKN54-M10
TKN90-M8
TKN90-M10
TKN90-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 B1 C

261,291 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 55413201841216

18,420 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 85413201841216

273,979 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 105413201841216

42,710 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 890203224271926

47,990 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1090203224271926

46,390 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1290203224271926

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Special Type Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None T Shape, Type Wing
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None D3 11