(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CLN-D Clamp Lever-Female Screw Type (Zinc Alloy)

CLN-D Clamp Lever-Female Screw Type (Zinc Alloy)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      86,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLN-D52-M4-G
CLN-D52-M4-O
CLN-D52-M5-G
CLN-D52-M5-O
CLN-D52-M6-G
CLN-D52-M6-O
CLN-D80-M8-G
CLN-D80-M8-O
CLN-D98-M10-G
CLN-D98-M10-O
CLN-D116-M12-G
CLN-D116-M12-O
CLN-D116-M14-G
CLN-D116-M14-O
CLN-D116-M16-G
CLN-D116-M16-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Diameter M Lever color A B C D E F G D1 D3 H

86,080 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4Gray5042814.525.529.5111049

340,004 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4Orange5042814.525.529.5111049

340,004 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5Gray5042814.525.529.5111049

340,004 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5Orange5042814.525.529.5111049

340,004 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6Gray5042814.525.529.5111049

344,874 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6Orange5042814.525.529.5111049

361,798 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8Gray8065102030.5411113812

102,570 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8Orange8065102030.5411113812

390,619 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10Gray98821123384314161014

397,576 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10Orange98821123384314161014

440,098 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12Gray116981327.5434916191117

428,645 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12Orange116981327.5434916191117

449,472 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14Gray116981327.5434916191117

450,168 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14Orange116981327.5434916191117

450,168 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16Gray116981327.5434916191117

431,384 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16Orange116981327.5434916191117

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Clamp Type, Clamp Clamp Tools Operation Direction Horizontal
Shape L shape Mounting Section Type Female screw Main Body, Surface Treatment Powder coating