(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cam Follower Stud Type Track Roller KR Model

Cam Follower Stud Type Track Roller KR Model
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      672,142VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

- Cam Follower Stud Type Track Roller KR series from NTN.
- The roller outer diameter can be selected from 30 mm to 90 mm.
- The roller inner diameter can be selected from 15 mm to 38 mm.
- The roller width can be selected from 14 mm to 35 mm.
- The allowable rotational speed of cam follower can be selectable up to 10000 RPM.
- Due to a high initial grease fill, this type can be used for a long period of time without additional greasing.

 
Part Number
KR30LL/3AS
KR32LL/3AS
KR32XLL/3AS
KR47LL/3AS
KR47XLL/3AS
KR62LL/3AS
KR72XLL/3AS
KR80XLL/3AS
KR85LL/3AS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSRoller Outer Dia. D
(Ø)
Roller Width B
(mm)
Roller Type Cam Follower Stud Screw (Coarse)
(mm)
Roller Follower Inner Dia. D
(mm)
Basic Load Rating: Static Load
(kN)
Allowable Rotational Speed
(rpm)
Diameter d1 of stud
(φ)
Trusco Code

732,977 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103014Spherical Outer RingM12×1.5159.651000012819-8359

770,157 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103214Spherical Outer RingM12×1.5159.651000012819-8360

672,142 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 103214Cylindrical Outer RingM12×1.5159.651000012-

1,207,268 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 104724Spherical Outer RingM20×1.52533.5600020-

1,007,204 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 104724Cylindrical Outer RingM20×1.52533.5600020-

1,871,196 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 106229Spherical Outer RingM24×1.53055500024-

1,808,246 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 107229Cylindrical Outer RingM24×1.53055500024-

2,342,340 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 108035Cylindrical Outer RingM30×1.53888.5400030-

3,033,415 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 108535Spherical Outer RingM30×1.53888.5400030-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Cam Followers Cam Follower Type Standard Roller Lining No
Shaft Presence Seal Available