(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Power Lock-SWLE100 Type (SWLE100-14)

Power Lock-SWLE100 Type (SWLE100-14)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      808,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SWLE100-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHub Dia.
(Ø)
Allowable Torque Range
(N•m)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Thrust Load Range
(kN)
Length L
(mm)
Length L1
(mm)
Length D1
(mm)
Length L2
(mm)
Length L3
(mm)

838,654 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2350.1~70.0681030153822.526

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Steel Tightening Method Mecha style (wedge type) Number of Tightening Bolts Multiple

Please check the type/dimensions/specifications of the part SWLE100-14 in the Power Lock-SWLE100 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SWLE100-14 trong chuỗi Power Lock-SWLE100 Type.

Products like this...

Part Number
SWLE100-100
SWLE100-12
SWLE100-13
SWLE100-15
SWLE100-16
SWLE100-17
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHub Dia.
(Ø)
Allowable Torque Range
(N•m)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Thrust Load Range
(kN)
Length L
(mm)
Length L1
(mm)
Length D1
(mm)
Length L2
(mm)
Length L3
(mm)

6,021,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12510000.1~300000.01500030010665.51558696

808,791 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1850.1~70.0581030153222.526

810,640 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2350.1~70.0631030153822.526

877,676 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24100.1~150.0127174116.5452835

854,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 24100.1~150.0136174116.5452835

862,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 26150.1~200.0180224318.5473037