(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connector Piping (for Photoelectric/Proximity Sensor)

Connector Piping (for Photoelectric/Proximity Sensor)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      382,877VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CID2-2
CID2-2-I
CID2-5
CID2-5-I
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)
Wiring

382,877 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 2DC 2-wire type

382,877 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 2DC 2-wire type (IEC standard)

428,437 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 5DC 2-wire type

428,437 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 5DC 2-wire type (IEC standard)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring material PVC Standard M12 Connection mode Socket type