(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tank Clamp

Tank Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,150,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A large number of LIQUID SYSTEM products are available. Safe and reliable manufacturing.

Part Number
LPC-90A
LPC-100A
LPC-125A
LPC-150A
LPC-200A
LPC-250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal

2,150,263 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 1090A

2,540,706 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100A

3,879,375 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 10125A

4,688,151 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more 10150A

6,135,746 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10200A

7,449,153 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10250A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp