(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

M2105 Geared Motor

M2105 Geared Motor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,314,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
M2105-0.75-10-HT-N-R000-M120-0EF
M2105-0.75-30-HT-N-R000-M120-0EF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio RPM
(f/m)
TORQUE
(f/m)
O.H.L
(f)

14,314,840 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/101754180

14,314,840 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/3058.311.4410

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Category Flange Mounted Type Number of Phases 3 Phase Capacity(W) 750
Output Shaft Dia. Ø28 h6 Terminal BOX Available Backlash Precision General
OUTPUT 0.75 Length * Width * Height(mm) 373*175*162 Weight(g) 17000