(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

120 W INDUCTION MOTOR 90 mm LEAD WIRE TYPE

120 W INDUCTION MOTOR 90 mm LEAD WIRE TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,886,216VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
S9I120GBCE
S9I120GDCE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage
(V)

3,886,216 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 220

3,886,216 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Motor Type Induction Square Flange Dim. A(mm) 90
Rated Output(W) 120 Power Supply Single phase Environment Standard
Electromagnetic Brakes, Clutches None