(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Reflection Mirror

Reflection Mirror
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      251,664VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Sensor bracket reflector. Length: 62.9 mm, Width: 52.5 mm, Height: 8.5 mm

 
Part Number
RR-03-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

251,664 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 62.9 Width(mm) 52.5 Height(mm) 8.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part RR-03-01 in the Reflection Mirror series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RR-03-01 trong chuỗi Reflection Mirror.