(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hinge

Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,711VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Standard flat hinge with high versatility.
[Features]
·Versatile standard.
·There are many variations of materials such as stainless steel and resin, and surface treatments can also be selected.

 
Part Number
B-1224S
B-1226S
B-1229S
B-1234S
B-1369S
B-2901P
B-2902P
B-2906P
B-2910P
B-2920P
B-2965P
B-5050-1Z
B-5050-3Z
B-5070S
B-6101S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Body Material Main Body Surface Treatment

151,250 VND

1 Piece(s) Same day 3648Stainless SteelBuffing

173,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6074Stainless SteelBuffing

136,500 VND

1 Piece(s) Same day 5044Stainless SteelBuffing

160,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5054Stainless SteelBuffing

148,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 7550Stainless SteelBuffing

131,599 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4040ResinNo

160,944 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4848ResinNo

105,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4560ResinNo

202,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10280ResinNo

148,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25.530.5ResinNo

165,193 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6565ResinNo

148,250 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 3660Zinc AlloyChrome Plating

114,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4040Zinc AlloyChrome Plating

125,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3725Stainless SteelBuffing

177,939 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6532Stainless SteelBuffing

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Rectangle shaped Main Body Type Flat Hinges Operating Environment Standard
Additional Function No