(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Grease Nipple (Brass A Type)

Grease Nipple (Brass A Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DYL-M-GREASE4
DYL-M-GREASE10
DYL-M-GREASE13
DYL-M-TOOL1
M6-0.75P-A-1
M6-1.0P-A-2
M8-1.0P-A-2
PT1-2-14-A
PT3-8-19-A-2
UNF1-4-28-A-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(A)

39,943 VND

100 Piece(s) Quote PT 1/8 standard product

36,865 VND

100 Piece(s) Quote PT 1/8

41,258 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) NPT 1/8x27 threads

48,337 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) PT 1/4x19 threads

34,438 VND

100 Piece(s) Quote M6x0.75P

35,685 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) M6x1.0P

36,865 VND

100 Piece(s) Quote M8x1.0P

71,611 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/2x14 threads

55,708 VND

50 Piece(s) 5 Day(s) PT 3/8x19 threads

35,101 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) UNF 1/4 x 28 threads

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Total Length PT1/8: 16 mm PT1/8 Standard product: 20 mm